item divider Motix
Clip 8, inox

Clip 8, inox

0.0.406.21


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.406.21
Ligne ligne 8
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 5 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Profilé d’encadrement 8 32x18 :
Le panneau est inséré dans une rainure spéciale du profilé à l’aide de clips.
Ceci augmente la résistance de maintien du panneau. Cette résistance dépend du nombre de clips utilisés.
Particulièrement adapté pour la réalisation de protections et séparations légères, de portes coulissantes ou autres structures en panneaux.
Le panneau est fixé dans la rainure par un clip de maintien.
Le nombre de clips nécessaires dépend de la charge, de la stabilité et de la taille des panneaux de remplissage.
Des panneaux de 10 mm d’épaisseurs peuvent se fixer dans la rainure sans utilisation de clips.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
Numéro du tarif douanier
73201090