Collier universel 8 K, embout couvercle 40x20, gris semblable RAL 7042

0.0.711.53


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.711.53
Ligneligne 8
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDNon
Poidsp = 4 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GF
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

Le collier universel 8 K, embout couvercle 40x20, est inséré sous forme de terminaison sur le collier universel 8 K, couvercle 40x20, (0.0.710.56) pour fermer l’extrémité du cache-câbles. Trois fenêtres prédécoupées facilitent l’acheminement des câbles avec une ouverture minimale.
Le collier universel 8 K est un système en trois parties, pour un acheminement couvert des câbles le long de la rainure. Les logements pour le collier universel 8 K sont fixés dans la rainure 8. Ensuite, le couvercle 40x20 est enclenché sur tout le long, et les extrémités sont fermées à l’aide d’embouts. On obtient ainsi facilement un cache-câbles compact en dimensions modulaires et avec des sorties personnalisées.

Instructions de montage

L’embout couvercle 40x20 est facile à ouvrir à l’aide d’une pince coupante. Les trois emplacements peuvent être retirés avec précision grâce aux rétrécissements de la matière plastique.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
27400790
eCl@ss 7.1
27400790
eCl@ss 8.0
27400790
eCl@ss 11.0
27400792
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097