Couvre-joint D30 du serrage de surface


Variante sélectionnée
Couvre-joint D30 1-4mm, gris semblable RAL 7042 (0.0.681.63)
Couvre-joint D30 1-4mm, gris semblable RAL 7042
0.0.681.63
Voir tous
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.681.63
LigneLigne D30
Avec protection ESDNon
Poidsp = 48 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 3000 mm
MatériauxPE-HD
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

Ils supportent tout type de remplissage. Pour faciliter le montage des plaques ou des vitres, le couvre-joint D30 est composé de deux parties. L’élément principal du couvre-joint est clipsé sur le tube profilé D30. Il est ainsi facile d’insérer un remplissage. Ensuite, la deuxième partie sous la forme du couvre-joint D30 1-4mm est enfoncée latéralement. Et voilà, le remplissage tient et ne bouge plus.
Le couvre-joint D30 crée une fixation périphérique, presque entièrement fermée, pour des surfaces de 1 à 4 mm d’épaisseur. Le plastique évite tout contact direct entre les remplissages et le profilé support. On obtient ainsi un effet insonorisant.
Les couvre-joints sont découpés à l’aide de la cisaille universelle item.
Pour un premier montage, il convient de commander en même temps le couvre-joint D30 et le couvre-joint D30 1-4mm en quantité identique. Ultérieurement, on peut les commander séparément en tant que pièces détachées.
 

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Gamma di spessori della piastra:  8-10 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Gamma di spessori della piastra:  8-10 mm
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Gamma di spessori della piastra:  1-4 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Gamma di spessori della piastra:  1-4 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169090