Données techniques
Étendue de la livraison
1 cylindre de serrure, St
3 clés
Remarque technique
Cylindre double (niveau de sécurité 7) avec protection anti-percement et anti-incendie, fonction d’urgence et de danger et clé réversible.
Propriétés
| Référence | 0.0.716.90 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 159 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
La porte terminée peut être combinée avec des cadres extérieurs en profilés 8 (standards et légers). De plus, elle peut s’ouvrir dans les deux sens et dispose d’un joint périphérique.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23200101
eCl@ss 5.1
23200101
eCl@ss 6.0.1
23200101
eCl@ss 7.1
23200101
eCl@ss 8.0
23200101
eCl@ss 11.0
23190301
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Numéro du tarif douanier
83014090