item divider Motix
Joint de remplissage

Joint de remplissage


Voir toutes les 22 variantes
20 20 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.005.35
Ligne ligne 12
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 58 g/m
Unité de livraison coupe max. 20 m
Matériaux TPV

Description

Pour la fixation et l’étanchéité des panneaux de différentes épaisseurs dans les rainures de profilé 5, 6, 8 ou 12.
La version en gris se confond avec la surface anodisée naturelle du profilé.
Elastomère thermoplastique résistant aux produits nettoyants et aux huiles minérales.

Instructions de montage

Utiliser un lubrifiant tel que de l’eau savonneuse pour une bonne mise en place et rétention du joint.
Appuyer soigneusement sur le joint dans la rainure du profilé, jusqu’à ce que celui-ci soit engagé de façon sûre.
Il facilite l’opération de mise en place du joint dans la rainure du profilé et assure le bon positionnement.

Variantes

Tri par

Serie:  5 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  6 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  12 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  12 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Negro Negro Rango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  12 Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  12 Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  x Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  x Unidad de suministro:  Rueda Largo:  20000 Color:  Gris Gris Rango grosor placa:  4-5 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Numéro du tarif douanier
40069000