Cache diffuseur


Variante sélectionnée
Cache diffuseur 480, transparent (0.0.720.78)
Cache diffuseur 480, transparent
0.0.720.78
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.720.78
Avec protection ESDNon
Poidsp = 62 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPC
Couleurtransparent

Description

Le cache diffuseur 480 est un panneau diffuseur interchangeable pour la lampe RGB multisegment IO-Link 480 (0.0.721.02). Le diffuseur est mis en place et produit un aspect lumineux homogène sans faire ressortir des LED individuelles.

Variantes

Tri par

Longueur:  125 mm
Longueur:  250 mm
Longueur:  480 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85399090