Plateau, séparateur
Données techniques
Étendue de la livraison
Profilé séparateur de guidage 32x12, Al
Profilé séparateur de guidage 32x12 connecteur 2x180°
Propriétés
Référence | 0.0.676.35 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 268 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le profilé séparateur de guidage 32x12 et le connecteur correspondant servent à réaliser des barrettes de séparation de longueur personnalisée. Pour la sélection des connecteurs respectifs, vérifiez la forme des bords de plateau (bord périphérique ou un ou deux bords abaissés).
Les séparateurs 600 existent sous forme de jeux complets, adaptés à la profondeur standard de 600 mm du plateau 8 ESD W. En fonction des trois versions de plateau différentes de l’ergologistic® item, les séparateurs adaptés sont les compléments parfaits pour combiner de manière ergonomique la logistique interne et les processus de montage manuel.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Tablettmodell: umlaufender Rahmen | Nutzlänge variabel: 578 | |
Tablettmodell: rückseitig offen | Nutzlänge variabel: 594 | |
Tablettmodell: vorder-/rückseitig offen | Nutzlänge variabel: 610 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024900