Plateau, séparateur


Variante sélectionnée
Séparateur 600 (0.0.676.37)
Séparateur 600
0.0.676.37
Voir tous

Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Profilé séparateur de guidage 32x12, Al
Profilé séparateur de guidage 32x12 connecteur

Propriétés

Référence0.0.676.37
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 244 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le complément parfait des plateaux 8 ESD W qui occupent toute la largeur de la table. Les barrettes étroites et stables assurent entre autres que les bacs de stockage soient amenés dans le bon ordre et attribués correctement. Si la table de travail doit être modifiée, la fourniture des produits peut être réorganisée rapidement.
Le profilé séparateur de guidage 32x12 et le connecteur correspondant servent à réaliser des barrettes de séparation de longueur personnalisée. Pour la sélection des connecteurs respectifs, vérifiez la forme des bords de plateau (bord périphérique ou un ou deux bords abaissés).
Les séparateurs 600 existent sous forme de jeux complets, adaptés à la profondeur standard de 600 mm du plateau 8 ESD W. En fonction des trois versions de plateau différentes de l’ergologistic® item, les séparateurs adaptés sont les compléments parfaits pour combiner de manière ergonomique la logistique interne et les processus de montage manuel.

Instructions de montage

Sur les plateaux à bord périphérique, le séparateur est mis en place par pivotement.
LT = Länge Trenn- und Führungsprofil
LP = Länge Profil

Variantes

Tri par

Model tabletu:  Rama na całym obwodzieZmienna długość użytkowa:  578
Model tabletu:  otwarty z tyłuZmienna długość użytkowa:  594
Model tabletu:  otwarty z przodu/z tyłuZmienna długość użytkowa:  610

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024900