Butée de porte 8


Variante sélectionnée
Butée de porte 8 Zn (0.0.728.13)
Butée de porte 8 Zn
0.0.728.13
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 butée de porte 8 Zn, GD-Zn, zinguée
2 amortisseurs, EPDM, noirs
1 vis Fhc M4x12-DIN 7991, acier zingué
1 écrou 8 St M4, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.728.13
Ligneligne X
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 67 g
Unité de livraison1 kit

Description

La butée de porte 8 Zn limite le rayon de mouvement d’une porte battante dans un cadre. Le butoir constitue une butée mécanique avec une cale d’introduction. Deux inserts élastomères amortissent le battement de la porte contre le dormant.
La butée élastique cylindrique en métal peut être utilisée avec la butée pour porte à deux battants 8 (0.0.671.94) pour des portes à double vantail sans montant central.
Pour les cotes de la porte et de l’écartement, il faut tenir compte des dimensions de la butée de porte 8. La butée de porte solide en zinc moulé sous pression est fixée dans la rainure 8 du cadre de porte. La butée se trouve derrière le flanc de rainure ce qui permet une fermeture complète de la porte.
Des portes à deux battants sans montant central permettent de réaliser des cabines de machine avec une grande zone d’entrée. Etant donné qu’il n’existe aucun élément encombrant, il est facile d’entrer et de retirer des pièces et des outils.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Matériau:  Matière plastique PA-GFprofondeur:  42Hauteur:  20Épaisseur:  4.5Sécurité ESD:  X
Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)profondeur:  41.5Hauteur:  16Épaisseur:  3.5Sécurité ESD: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000