Tube profilé double
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.728.09 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 4,51 cm2 |
| Inertie, x-axe | Ix = 15,15 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 3,12 cm4 |
| Poids | p = 1,22 kg/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 5,67 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 2,36 cm3 |
Description
Le profilé double rigide permet une plus grande portée entre deux profilés verticaux avec une flexion moindre par rapport à deux tubes profilés sans fixation. En même temps, il n’occupe pas d’espace supplémentaire en profondeur.
Le tube profilé double dispose d’une rainure 8 et de quatre dents profilées du système de construction modulaire pour la production allégée. Cela facilite la conception d’applications hybrides avec des éléments des deux séries.
Le profilé de marquage D30 e (0.0.690.26) peut par exemple être fixé sur la dent profilée pour marquer les convoyeurs à galets ou les emplacements de stockage. Pour une bonne lisibilité, le profilé de fixation D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) permet un réglage de l’angle jusqu’à 20°.
Si la nervure est parallèle au tube profilé D30 auquel le profilé double doit être fixé, on utilise la fixation D30 T1. Si la nervure est perpendiculaire au tube profilé, on utilise la fixation D30 T2.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | druga seria: Brak | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | druga seria: Brak | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | druga seria: 8 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | druga seria: 8 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | druga seria: 8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100