Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.628.25 |
|---|---|
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 63 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | Acier rapide |
Variantes
Tri par
| Série: 6 | Diamètre: ø 5,5 mm | |
| Série: 6 | Diamètre: ø 9,1 mm | |
| Série: 8 | Diamètre: ø 12,2 mm |
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 6.0.1
21180101
eCl@ss 11.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 7.1
21180107
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Numéro du tarif douanier
82075060