Poulie d'entraînement


Variante sélectionnée
Poulie d’entraînement de convoyeur à courroie crantée 8 40 I -80 (0.0.731.54)
Poulie d’entraînement de convoyeur à courroie crantée 8 40 I -80
0.0.731.54
Voir tous
Ce produit sera bientôt disponible pour vous.

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 poulie d’entraînement T5 I, St
2 roulements à billes à rotule DIN 630
1 guide-courroie crantée d’entrée/sortie 8 40-80, POM ESD
2 écrous à encoches 8 St 2xM6-36, zingués
2 vis à tête fraisée DIN 7991-M6x14, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.731.54
CoupleM = 4 Nm
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 1,28 kg
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonpartiellement prémonté

Description

La poulie d’entraînement de convoyeur à courroie crantée 8 40 I -80 favorise le fonctionnement régulier de la bande sur les convoyeurs à courroie crantée à entraînement indirect item. Des roulements à billes à rotule sur deux rangées compensent un décalage axial éventuel. La largeur recommandée de la courroie crantée T5 est de 72 mm.
La poulie est équipée d’un arbre d’entraînement pour le raccordement du pignon de chaîne dans le kit de fixation moteur de l’entraînement indirect. Le kit de synchronisation 8 40 (0.0.703.07) peut être fixé à l’aide d’un trou borgne situé de l’autre côté.
La poulie d’entraînement est livrée avec une entrée et une sortie pour la barre de guidage de la courroie crantée.

Variantes

Tri par

Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  40 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  80 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  120 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  160 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  200 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  240 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  320 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  400 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  40 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  80 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  120 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  160 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  200 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  240 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  320 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  400 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  40 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  80 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  40 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  80 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900