Kit d'accouplement


Variante sélectionnée
Kit d’accouplement KLE 5 40x40 AP/WP 40 (0.0.713.46)
Kit d’accouplement KLE 5 40x40 AP/WP 40
0.0.713.46
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 boîtier d’accouplement KLE 5 40x40, Al
1 plaque d’adaptation KLE 5 40x40, pour réducteur AP/WP 40, Al
1 demi-accouplement D30/D10, pour réducteur AP/WP 40, Al
1 demi-accouplement à moyeu expansible D30/D12, St et Al
1 insert d’accouplement D30, PU, bleu
4 vis Chc M4x45-DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M4x12-DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M4x10-DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M3x10-DIN 912, acier zingué
1 bouchon D30 F, PA

Propriétés

Référence0.0.713.46
LigneLigne 5
Avec protection ESDNon
Poidsp = 337 g
Couple admissible maximal de l’accouplement – côté entréeMmax = 3 Nm
Efficacité. = 1
Unité de livraison1 kit

Description

Le kit d’accouplement KLE 5 40x40 AP/WP 40 est adapté au raccordement des réducteurs et moteurs de type 40 à l’unité linéaire KLE 5 d’item.L’accouplement est fourni prêt à installer avec son carter.
Cette solution prête à brancher assure une transmission de force sans jeu et sans usinage, et peut être montée directement sur l’unité linéaire.
Côté entraînement, le raccordement d’un réducteur planétaire axial (AP) ou bien d’un réducteur planétaire coudé (WP) est prévu.

Variantes

Tri par

Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D15Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D15Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D80
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D80
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  ParalelníSpojka:  -
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  ParalelníSpojka:  -
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84879090