Joint à abaissement 24
Données techniques
Étendue de la livraison
1 joint à abaissement 24x835, Al, silicone
1 ruban adhésif 19x1085, surface adhésive bilatérale, adhésif acrylique
Propriétés
| Référence | 0.0.711.84 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 499 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Etat de livraison | prémonté |
Description
La porte terminée peut être combinée avec des cadres extérieurs en profilés 8 (standards et légers). De plus, elle peut s’ouvrir dans les deux sens et dispose d’un joint périphérique.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Longueur: 835 mm | |
| Longueur: 960 mm | |
| Longueur: 1085 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
31181509
UNSPSC 9.0
31181509
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
Numéro du tarif douanier
39269097