Ecrou à sertir M6x3,6

0.0.719.08


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.719.08
CoupleM = 3 Nm
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 1 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAl, nu

Description

L’écrou à sertir M6x3,6 dispose d’un filetage M6 pour la fixation solide des remplissages. Le moletage assure le bon maintien dans le plexiglas XT/GS, PET-G, les panneaux sandwich Al, le polycarbonate et les panneaux en stratifié compact d’une épaisseur entre 4 et 10 mm.
Les écrous à sertir facilitent la construction de portes et volets sans structure en profilés. Pour le raccordement on utilise la charnière 8 AL FP, la charnière D30-85 FP ainsi que les charnières continues du profilé charnière 8 e.
Les écrous à sertir peuvent aussi servir à fixer des poignées ou d’autres accessoires aux remplissages.

Instructions de montage

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Numéro du tarif douanier
76161000