Écrou F


Variante sélectionnée
Ecrou F 8 St 2xM6-36, acier zingué (0.0.723.10)
Ecrou F 8 St 2xM6-36, acier zingué
0.0.723.10
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.723.10
Ligneligne 8
Propriétéacier zingué
Avec protection ESDOui
FiletageM6
Poidsp = 15 g
Force adm.Fadm. = 3 500 N
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier
CoupleM = 3 Nm

Description

L’écrou item F 8 St 2xM6-36, zingué avec dispositif antirotation est un élément de fixation universel doté de deux taraudages M6. Le serrage de la vis sans tête intégrée donne lieu à une liaison à sécurité ESD entre l’écrou et le profilé.
L’écrou en acier zingué peut être inséré n’importe où dans la rainure de profilé 8 et reste en place à l’aide de la bille à ressort.
L’espacement des taraudages permet de fixer deux fixations automatiques item dans un profilé 8 40x40 sur cet écrou.
Le prépositionnement des écrous à encoches F permet de monter facilement, rapidement et sans erreur des structures plus importantes telles que des pièces ou des cabines. Pour ce faire, percez un trou au fond de la rainure aux emplacements prévus, qui servira de centrage pour la bille de l’écrou à encoches F. La fixation solide entre la vis sans tête et la rainure augmente en outre la force de déplacement de l’écrou à encoches.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Baureihe:  6Bauform:  einfachGewinde:  M4Nutensteinbreite:  10.6Gewindelänge:  7
Baureihe:  6Bauform:  einfachGewinde:  M5Nutensteinbreite:  10.6Gewindelänge:  7
Baureihe:  6Bauform:  einfachGewinde:  M6Nutensteinbreite:  10.6Gewindelänge:  7
Baureihe:  8Bauform:  einfachGewinde:  M5Nutensteinbreite:  13.3Gewindelänge:  7.5
Baureihe:  8Bauform:  einfachGewinde:  M6Nutensteinbreite:  13.3Gewindelänge:  7.5
Baureihe:  8Bauform:  einfachGewinde:  M8Nutensteinbreite:  13.3Gewindelänge:  7.5
Baureihe:  8Bauform:  doppeltGewinde:  M6Nutensteinbreite:  13.4Gewindelänge:  7.5

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Numéro du tarif douanier
73181900