Embouts – dimension standard
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.005.01 |
---|---|
Ligne | ligne 12 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 14,7 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Couleur | noir |
Description
La géométrie spéciale assure un maintien résistant aux vibrations et changements de température.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 16 mm | Dimensión Y: 8,5 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 20 mm | Dimensión Y: 10 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 20 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 20 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 20 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 10 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 10 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 10 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 14 mm | Color: ![]() | |
Serie: 5 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 12 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 12 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 12 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 24 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 12 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 24 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 90 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 90 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: ![]() | |
Serie: 6 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 32 mm | Dimensión Y: 18 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 32 mm | Dimensión Y: 18 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 32 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 32 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 28 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 28 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 28 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 28 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Forma: | Dimensión X: 50 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Forma: | Dimensión X: 50 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Forma: | Dimensión X: 50 mm | Dimensión Y: 50 mm | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Forma: | Dimensión X: 50 mm | Dimensión Y: 50 mm | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Forma: | Dimensión X: 100 mm | Dimensión Y: 50 mm | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Forma: | Dimensión X: 100 mm | Dimensión Y: 50 mm | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Forma: | Dimensión X: 100 mm | Dimensión Y: 100 mm | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Forma: | Dimensión X: 100 mm | Dimensión Y: 100 mm | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Forma: | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 100 mm | Color: ![]() | |
Serie: 10 | Forma: | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 100 mm | Color: ![]() | |
Serie: 12 | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: ![]() | |
Serie: 12 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: ![]() | |
Serie: 12 | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | Color: ![]() | |
Serie: 12 | Forma: | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: ![]() | |
Serie: 12 | Forma: | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 120 mm | Color: ![]() | |
Serie: x | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 12 mm | Color: ![]() | |
Serie: x | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: ![]() | |
Serie: x | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: x | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: ![]() | |
Serie: x | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: ![]() | |
Serie: x | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 14 mm | Color: ![]() | |
Serie: 8 | Forma: | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 14 mm | Color: ![]() |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097