Embout 36x26-47 ESD, noir semblable RAL 9005

0.0.719.33


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 embout 36x26-47 ESD, PA-GF
1 vis Chc M6x20-DIN 7500, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.719.33
CoupleM = 10 Nm
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 22 g
Unité de livraison1 kit
MatériauxPA-GF, ESD
Couleurnoir semblable RAL 9005

Description

L’embout 36x26-47 ESD (0.0.719.30) recouvre la face frontale d’un rail de guidage 6 36x26-47 (0.0.719.30) et facilite l’insertion des conteneurs R-KLT.
L’embout 36x26-47 ESD peut servir aux deux niveaux d’installation du rail de guidage 6 36x26-47. Grâce à sa forme, il guide les conteneurs R-KLT à fond étagé sur le guidage de conteneurs sans se coincer.

Instructions de montage

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097