Embout D30 H43


Variante sélectionnée
Embout D30 H43 ESD, noir semblable RAL 9005 (0.0.700.05)
Embout D30 H43 ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.700.05
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Embout D30 H43, PA-ESD
1 Fixation intérieure D30 griffe
1 Vis Chc M6x22-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.700.05
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 48,3 g
Unité de livraison1 pce
Etat de livraisonprémonté
Couleurnoir semblable RAL 9005

Description

Chaque chose à sa place ! L’embout D30 H43 sert de pièce de terminaison surélevée pour les tubes (profilés). Lorsqu’ils sont suspendus, les faisceaux de câbles ou les lèvres en caoutchouc ne s’échappent pas du profilé support. La version à paroi épaisse, munie de bords arrondis, empêche l’endommagement des produits lors du retrait. On peut donc transformer tous les profilés aluminium D30 ronds en crochet XXL.
L’embout est vissé sur la face frontale avec la griffe en tôle prémontée sur des tubes D30 ou des tubes profilés D30. Le résultat est un assemblage résistant à la torsion, sans étapes de travail supplémentaires. La griffe de la fixation peut être retirée pour visser l’embout dans un filetage M6 dans le tube profilé D30 lourd ou le profilé 6 D30. La résistance à la torsion n’est alors plus donnée.
 
Pour des chariots de transport et des rayonnages à protection ESD, il existe l’embout D30 H43 ESD (0.0.700.05).

Variantes

Tri par

Color:  Gris GrisSeguridad ESD:  X
Color:  Negro NegroSeguridad ESD: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097