Embout D30 H43
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Embout D30 H43, PA-GF
1 Fixation intérieure D30 griffe
1 Vis Chc M6x22-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.700.04 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 47,8 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Etat de livraison | prémonté |
Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
L’embout est vissé sur la face frontale avec la griffe en tôle prémontée sur des tubes D30 ou des tubes profilés D30. Le résultat est un assemblage résistant à la torsion, sans étapes de travail supplémentaires. La griffe de la fixation peut être retirée pour visser l’embout dans un filetage M6 dans le tube profilé D30 lourd ou le profilé 6 D30. La résistance à la torsion n’est alors plus donnée.
Variantes
Tri par
Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | |
Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097