Enchaînement de postes de travail avec convoyeurs en U

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Pour une utilisation optimale de l’espace, les convoyeurs peuvent être reliés entre eux pour former une cellule en U. Les marchandises transportées sont acheminées en douceur d’un parcours de transport à l’autre selon un angle de 90°. Grâce à l’entraînement centralisé item, les renvois restent exempts de contours gênants, ce qui permet de placer les bandes de convoyage directement les unes à côté des autres. Une rampe avec des glissières et un rouleau horizontal dans les angles assurent une transition en douceur entre les convoyeurs.
En fonction du processus de travail, les tables de travail peuvent être placées en nombre suffisant des deux côtés du trajet. Les entraînements peuvent être positionnés librement le long du parcours de transport. Cela permet un placement optimal de tous les composants pour une productivité maximale.
Vous pouvez facilement adapter tous les détails tels que la hauteur, la largeur et la longueur du trajet de transport, le type de convoyeurs et l’équipement à l’application dans l’item Engineeringtool. Les postes de travail peuvent être planifiés en détail dans le configurateur de postes de travail item.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.