Ensemble rail support 8


Variante sélectionnée
Ensemble rail support 8 butée (0.0.689.40)
Ensemble rail support 8 butée
0.0.689.40
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Ensemble rail support 8 R, GD-Al, naturel
1 Ensemble rail support 8 L, GD-Al, naturel
1 Ensemble rail support 8 R butée, GD-Al, naturel
1 Ensemble rail support 8 L butée, GD-Al, naturel
4 vis Fhc M6x18-DIN 7991
4 écrous automatiques V 8 St M6, inoxydables

Propriétés

Référence0.0.689.40
Avec protection ESDNon
Poidsp = 0,204 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Des étagères sans tablettes ! Les rails parallèles sont parfaits pour recevoir des porte-outil, des bacs et des conteneurs rectangulaires indéformables. On réduit ainsi le nombre de pièces utilisées et le poids propre des chariots de transport. 
La fixation profilé équipée d’écrous automatiques prémontés permet un montage rapide des profilés équerres sur la structure en profilés – en un temps record.
Il existe des versions avec ou sans butée – pour une utilisation sur un ou deux côtés. La rampe intégrée assure une manipulation simple, rapide et sûre pour tout type de conteneur.
F=max.300 N
a = profondeur de conteneur
b = largeur de conteneur
c = distance de profilé (profondeur)
d = distance de profilé (largeur)
L = longueur de profilé M W 40x40x4 E (max. 1000 mm)

Variantes

Tri par

Design:  Stop
Design:  Without stop

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098