item divider Motix
Entretoise U4

Entretoise U4

0.0.646.72

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

4 profilés 8 40x40 légers, Al anodisé
16 kits de fixation automatique 8, acier zingué
16 caches pour kits de fixation automatique, PA-GF, gris

Propriétés

Référence 0.0.646.72
Ligne Postes de travail
Avec protection ESD Non
Poids p = 3,93 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Les entretoises horizontales augmentent la stabilité des SystemMobiles et offrent bon nombre de possibilités de fixation. Les accessoires, les outils ou différents éléments rajoutés aux SystemMobiles se fixent directement sur les entretoises.
Les différents kits sont adaptés selon la dimension des SystemMobiles L, T et U.
 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Numéro du tarif douanier
76161000