Données techniques
Étendue de la livraison
4 profilés 8 40x40 légers, Al anodisé
16 kits de fixation automatique 8, acier zingué
16 caches pour kits de fixation automatique, PA-GF, gris
Propriétés
| Référence | 0.0.646.73 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 6,04 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Les différents kits sont adaptés selon la dimension des SystemMobiles L, T et U.
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Numéro du tarif douanier
76042100