Entretoise


Variante sélectionnée
Entretoise X D25 (0.0.601.65)
Entretoise X D25
0.0.601.65
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Elément d’éntretoise, PA-GF, gris
Embout élément d’éntretoise, PA-GF, gris
Embout D25, PA-GF, gris
Vis Chc tête bombée M6x16-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.601.65
Ligneligne X
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 44 g
Unité de livraison1 kit

Description

La poignée en profilé X D25 se compose d’entretoises X D25 et du profilé poignée cylindrique D25. Ces composants permettent de réaliser des poignées de toutes longueurs avec une distance maximale de 1000 mm entre deux entretoises.
Des longueurs de profilé D25 sont insérées dans un ou deux côtés de l’entretoise X D25, le cas échéant l’ouverture non utilisée est obturée au moyen du bouchon fourni.
Des taraudages M6x20 sont effectués dans le trou central du profilé D25, lequel est emmanché en position correcte dans l’entretoise. Les vis M6 de l’entretoise X D25 sont bloquées avec un couple de serrage de M = 4 Nm.
Pour les poignées en profilé X D25 d’une longueur importante, il est recommandé d’utiliser une entretoise supplémentaire pour soutenir la partie centrale de la poignée. Avant l’installation de cette entretoise, le deuxième profilé D25 doit être muni d’un trou fraisé autour du perçage central.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8
Baureihe:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097