item divider Motix
Equerre

Equerre


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.718.52
Ligne ligne 10
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 185 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

La fixation simple et solide pour pièces à fixer existe maintenant également pour la Ligne 10. Des équerres et plaques en acier solides, munis de trous coniques permettent le vissage sur l’écrou et dans le trou central des profilés 10. Les vis M10 assurent le bon maintien des remplissages ou tablettes sur la structure en profilés.
Le kit de fixation adapté est prévu pour le vissage sur la rainure de profilé.

Variantes

Tri par

Line:  5 Material:  Die-cast zinc Colour:  White aluminium White aluminium With anti-torsion device: Anti-torsion feature:  Single
Line:  6 Material:  Die-cast zinc Colour:  White aluminium White aluminium With anti-torsion device: Anti-torsion feature:  Single
Line:  8 Material:  Die-cast zinc Colour:  White aluminium White aluminium With anti-torsion device: Anti-torsion feature:  Single
Line:  8 Material:  Die-cast aluminium Colour:  White aluminium White aluminium With anti-torsion device: Anti-torsion feature:  Double
Line:  5 Material:  Sintered steel Colour:  White aluminium White aluminium With anti-torsion device:  X Anti-torsion feature:  None
Line:  6 Material:  Sintered steel Colour:  White aluminium White aluminium With anti-torsion device:  X Anti-torsion feature:  None
Line:  8 Material:  Sintered steel Colour:  White aluminium White aluminium With anti-torsion device:  X Anti-torsion feature:  None
Line:  8 Material:  Steel Colour:  White aluminium White aluminium With anti-torsion device:  X Anti-torsion feature:  None
Line:  8 Material:  Steel Colour:  Grey Grey With anti-torsion device:  X Anti-torsion feature:  None
Line:  10 Material:  Steel Colour:  White aluminium White aluminium With anti-torsion device:  X Anti-torsion feature:  None

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
Numéro du tarif douanier
73269098