Etagère FIFO mobile avec plans de travail

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Ce rayonnage FIFO dispose de deux plans de travail devant les deux niveaux de convoyeur à galets. On peut y poser des conteneurs petites charges (CPC) pour la préparation des commandes. Du côté prélèvement, des rampes coulissantes item facilitent la manipulation des conteneurs remplis. Le niveau de retour pour les CPC vides se trouve en haut.
Le châssis de base est composé de profilés de la ligne 8. La conception est basée sur des composants du système de construction modulaire pour la production lean d’item. Grâce à des roulettes pivotantes à blocage double, il est facile de déplacer le rayonnage FIFO jusqu’au lieu d’utilisation souhaité. Le modèle de base est conçu pour des CPC au format 600 x 400 mm.
- deux plans de travail devant les convoyeurs à galets
- deux niveaux de stockage pour des CPC remplis
- prélèvement ergonomique grâce aux rampes coulissantes item
- niveau de retour pour conteneurs vides
- dimensions du modèle de base : 1800 x 1400 x 1700 mm
- adaptation facile de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de la solution dans item Engineeringtool

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.