Données techniques
Étendue de la livraison
Etagère pour SystemMobile 6x4, St, peinture poudre, gris semblable RAL 7042
4 écrous 8 St M8, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M8x14, acier zingué
4 rondelles 8,4 DIN 124, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.646.40 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 4,51 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
94039910