Etagère St 8x6

0.0.646.41


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Etagère pour SystemMobile 8x6, St, peinture poudre, gris semblable RAL 7042
4 écrous 8 St M8, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M8x14, acier zingué
4 rondelles 8,4 DIN 124, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.646.41
LignePostes de travail
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 7,97 kg
Unité de livraison1 kit

Description

La tablette St sert au rangement et au prélèvement libres des caisses de transport et des pièces. Les surfaces à peinture poudre sont solides et peuvent êtres montées facilement à la hauteur de votre choix. Les perçages sur les surfaces latérales assurent le montage ajusté sur les SystemMobiles L, T et U. La capacité de charge par tablette est de 40 kg.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
94039910