Fixation profilé charnière PA
Données techniques
Étendue de la livraison
Ecrou 8 St M6, zingué
Vis Fhc M6x16-DIN 7991, acier noir
Propriétés
| Référence | 0.0.026.28 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 14 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Variantes
Tri par
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 11.2 | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 12.7 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098