Données techniques
Étendue de la livraison
Aimant 32x10x5, nickelé
Contrepartie de fermeture magnétique sk, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.710.66 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 160 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Note : Voir les consignes de sécurité concernant la manipulation des aimants néodyme.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
85051110