Serre-câble


Variante sélectionnée
Ferrule annulaire D3-11 (0.0.682.18)
Ferrule annulaire D3-11
0.0.682.18
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.682.18
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 8 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAl

Description

La cosse D12/D3 assure la protection anti-torsion et anti-usure des boucles. La ferrule annulaire D3-11 presse de façon permanente les extrémités du câble d’acier de ces boucles.
A cet effet, il existe également une pince à ferrule D3,

Variantes

Tri par

Sécurité ESD:  Type de montage:  VisDiamètre câble:  3 mm
Sécurité ESD:  XType de montage:  VisDiamètre câble:  2 mm
Sécurité ESD:  Type de montage:  PressesDiamètre câble:  3 mm
Sécurité ESD:  XType de montage:  PressesDiamètre câble:  2 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23130106
eCl@ss 4.0
23130106
eCl@ss 4.1
23130106
eCl@ss 5.0
23130106
eCl@ss 5.1
23130106
eCl@ss 6.0.1
23130106
eCl@ss 7.1
23130106
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 11.0
23130106
UNSPSC 7.0
31162904
Numéro du tarif douanier
76169990