Lampe 6 W


Variante sélectionnée
Lampe 6W LED 35° (0.0.681.60)
Lampe 6W LED 35°
0.0.681.60
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Remarque technique

LED 6W haute performance
Faisceau lumineux 35°
Touche variateur
Boîtier en aluminium
2 articulations, éléments de fixation
Connecteur M8
Plaque de protection en verre trempé
Type de protection : IP65, EN 60529
Classe de protection III
Tension de connexion : 24 V DC

Propriétés

Référence0.0.681.60
LignePostes de travail
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 0,33 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Sous le feu des projecteurs ! Les lampes LED 6W item allient la technologie LED de pointe à l’esthétique et à la sécurité. Conformément à IP65, le boîtier est étanche à la poussière et aux jets d’eau de toutes les directions. En fonction du modèle, l’angle de rayonnement est de 10° pour un éclairage focalisé ou de 35° pour un éclairage de surface.
Les lampes basse consommation sont très lumineuses avec une intensité d’éclairage jusqu’à 20000 Lux à une distance de 500 mm. Ces lampes orientables conviennent donc très bien à l’éclairage des processus de travail dans les cabines de machine. Elles permettent également d’illuminer des zones précises d’un poste de travail. La température de couleur est de 4000 Kelvin (blanc neutre).
Les lampes sont compatibles avec les autres composants modulaires item pour l’éclairage, comme les blocs d’alimentation, les variateurs sans fil, les câbles et les distributeurs ainsi que d’autres lampes LED pour postes de travail et machines. C’est la bonne solution pour mettre votre situation en lumière. La lampe lumineuse dispose d’un bouton sur le boîtier pour faire varier l’intensité. Le réglage est maintenu lorsque la lampe est éteinte et rallumée.
Cette LED durable est conçue pour 50000 heures de fonctionnement.
Lorsque des lignes électriques sont posées le long des profilés aluminium, de faibles tensions sans danger peuvent apparaître suite à un couplage inductif. Pour éviter ce phénomène, il est recommandé de relier la structure à la prise de terre. Dans ce cas, l’utilisation du bloc multiprises x5, avec connexion modulaire (0.0.627.44) ou de la barrette connectique multi (0.0.631.56) en combinaison avec le câble de connexion, prise de terre standard (0.0.677.54) est tout indiquée.

Variantes

Tri par

Strahlungswinkel:  10°Strahler Flexrohr:  XESD-sicher: 
Strahlungswinkel:  10°Strahler Flexrohr:  ESD-sicher:  X
Strahlungswinkel:  35°Strahler Flexrohr:  XESD-sicher: 
Strahlungswinkel:  35°Strahler Flexrohr:  ESD-sicher:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200