Données techniques
Étendue de la livraison
Galet D60, acier
Bande de roulement PU, 92 Sh A, jaune
Douille à roulement, acier zingué
Sécurité axiale, acier zingué
Bouchon, POM, noir
Vis Fhc M8x35-DIN 7981
C = 9360 N
C0 = 5000 N
Propriétés
Référence | 0.0.608.94 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 270 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000