Articulation
Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-articulations, GN-Zn, gris alu RAL 9006
2 blocages, PA-GF, noirs
2 douilles filetées M4, acier zingué
2 bagues entretoises, acier inox
2 vis hexagonales, acier
1 vis Chc tête bombée M5x12-ISO 7380, acier zingué (prémontée)
1 vis Chc tête bombée M5x8-ISO 7380, acier zingué
1 écrou 5 St M5, zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.691.32 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 45 g |
| Charge mobile | F2 = 100 N |
| Charge mobile | F1 = 200 N |
| Charge fixe | F1 = 500 N |
| Charge fixe | F2 = 200 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Etat de livraison | prémonté |
Description
Dans la variante d’exécution T1, une vis M5x12 est prémontée de manière imperdable pour un raccordement rapide à un profilé. Dans la variante T2, deux vis M5x12 sont déjà prémontées.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
| Série: X | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
| Série: X | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Face frontale / rainure | Levier de serrage: X | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Face frontale / face frontale | Levier de serrage: X | Forme: des deux côtés |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
79070000