item divider Motix
Articulation

Articulation


Voir toutes les 11 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-articulations, GN-Zn, gris alu RAL 9006
2 blocages, PA-GF, noirs
2 douilles filetées M4, acier zingué
2 bagues entretoises, acier inox
2 vis hexagonales, acier
2 vis Chc tête bombée M5x12-ISO 7380, acier zingué (prémontées)

Propriétés

Référence 0.0.691.33
Ligne Ligne 5
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 44 g
Charge mobile F2 = 100 N
Charge mobile F1 = 200 N
Charge fixe F1 = 500 N
Charge fixe F2 = 200 N
Unité de livraison 1 kit

Description

L’articulation relie des profilés selon un angle quelconque jusqu’à 180°. Elle peut être utilisée comme charnière (plage de réglage ± 90°) ou comme élément d’angle rigide. L’assemblage se fait sur la face ou avec le coulisseau correspondant.
Dans la variante d’exécution T1, une vis M5x12 est prémontée de manière imperdable pour un raccordement rapide à un profilé. Dans la variante T2, deux vis M5x12 sont déjà prémontées.

Instructions de montage

* non fourni
* non fourni

Variantes

Tri par

Série:  5 Dimension extérieure:  20x20 Modèle articulation:  Personnalisable Levier de serrage:  X Forme:  normal
Série:  5 Dimension extérieure:  20x20 Modèle articulation:  Personnalisable Levier de serrage: Forme:  normal
Série:  6 Dimension extérieure:  30x30 Modèle articulation:  Personnalisable Levier de serrage:  X Forme:  normal
Série:  6 Dimension extérieure:  30x30 Modèle articulation:  Personnalisable Levier de serrage: Forme:  normal
Série:  8 Dimension extérieure:  40x40 Modèle articulation:  Personnalisable Levier de serrage:  X Forme:  normal
Série:  8 Dimension extérieure:  40x40 Modèle articulation:  Personnalisable Levier de serrage: Forme:  normal
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Modèle articulation:  Personnalisable Levier de serrage:  X Forme:  normal
Série:  X Dimension extérieure:  40x40 Modèle articulation:  Personnalisable Levier de serrage:  X Forme:  normal
Série:  X Dimension extérieure:  40x40 Modèle articulation:  Personnalisable Levier de serrage: Forme:  normal
Série:  5 Dimension extérieure:  20x20 Modèle articulation:  Face frontale / rainure Levier de serrage:  X Forme:  d’un seul côté
Série:  5 Dimension extérieure:  20x20 Modèle articulation:  Face frontale / face frontale Levier de serrage:  X Forme:  des deux côtés

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
79070000