Accouplement
Données techniques
Étendue de la livraison
Demi-accouplement D30 D6 AI, à réaléser jusqu’à ⌀ 16 mm
Demi-accouplement D30 VK 14
Insert d’accouplement D30, dureté 80 Sh A
Plage de couple de rotation : MD < 8 Nm
Elasticitédyn. = 0,318 °/ Nm
Elasticitéstat. = 0,955 °/ Nm
Décentrageaxial adm. = 1,00 mm
Décentrageradial adm. = 0,21 mm
Décentrageangulaire adm. = 1,1 °
Propriétés
| Référence | 0.0.628.83 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 52 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
| Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK14 | Zakres momentu obrotowego: <8 Nm | |
| Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK14 | Zakres momentu obrotowego: <50 Nm | |
| Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK32 | Zakres momentu obrotowego: <200 Nm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84836080