Profilé de glissement D30
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.689.56 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 74,5 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
Matériaux | PE-HD |
Couleur | orange semblable RAL 2011 |
Description
Le système de lisse d’item utilise les profilés de glissement pour un guidage en douceur sur des convoyeurs.
Les profilés de glissement avec barrettes de guidage assurent le maintien latéral sur les voies de transport. De plus, on peut placer des remplissages dans une bordure en profilés de glissement.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39161000
Profilé de glissement D30
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire