Axe charnière D8
Données techniques
Étendue de la livraison
1 axe, acier inox
2 bagues de blocage, acier zingué
2 vis sans tête Chc M4x4-DIN 916, acier zingué
L = 116 mm
Propriétés
| Référence | 0.0.486.16 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 70 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
La combinaison d’une paumelle 8 80x80 et de 2 paumelles 8 40x40 (avec axe D8x116) permet la réalisation de charnières à ouverture 270°.
Variantes
Tri par
| Bolzenlänge: 51 | |
| Bolzenlänge: 76 | |
| Bolzenlänge: 116 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
73181568