Données techniques
Étendue de la livraison
1 galet de freinage D32-27 SW3
1 cage 50x33 SW3, PA, grise
Propriétés
Référence | 0.0.711.86 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 26 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Etat de livraison | prémonté |
Capacité de charge maximale | F = 50 N |
Description
La fonction de freinage adaptatif est assurée par un engrenage planétaire à fonctionnement silencieux. Celui-ci favorise le redémarrage des conteneurs légers.
Note: L’insert galet de freinage D32-50 est adapté à la géométrie du convoyeur à galets 6 40x40 E D30 et ne convient pas au convoyeur à galets 8 D30.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84313900