Jonc
* Indication obligatoire
Données techniques
Remarque technique
Elastomère, resistant à l’huile, à l’eau et aux agents chimiques
Propriétés
Référence | 0.0.485.88 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | incolore |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 6 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 10 m |
Matériaux | Elastomère, resistant à l’huile, à l’eau et aux agents chimiques |
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 10000 | Durchmesser: ø 3 mm | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Rolle | Länge: 10000 | Durchmesser: ø 3 mm | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Durchmesser: ø 6 mm | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Durchmesser: ø 6 mm | Farbe: ![]() |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39162000
Jonc
* Indication obligatoire