Jonc


Variante sélectionnée
Jonc D3, incolore (0.0.485.89)
Jonc D3, incolore
0.0.485.89
Voir tous

Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Remarque technique

Elastomère, resistant à l’huile, à l’eau et aux agents chimiques

Propriétés

Référence0.0.485.89
LignePostes de travail
Propriétéincolore
Avec protection ESDNon
Poidsp = 6 g/m
Unité de livraison1 rouleau long. 10 m
MatériauxElastomère, resistant à l’huile, à l’eau et aux agents chimiques

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  10 ... 10000Diametro:  ø 3 mmColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  RulloLunghezza:  10000 Diametro:  ø 3 mmColore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  10 ... 20000Diametro:  ø 6 mmColore:  grigio grigio
Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Diametro:  ø 6 mmColore:  grigio grigio

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39162000