Jonc


Variante sélectionnée
Jonc D6, gris (0.0.622.12)
Jonc D6, gris
0.0.622.12
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.622.12
LignePostes de travail
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 10 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 20 m
MatériauxNBR
Couleurgris

Description

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  10 ... 10000Durchmesser:  ø 3 mmFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  RolleLänge:  10000 Durchmesser:  ø 3 mmFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  10 ... 20000Durchmesser:  ø 6 mmFarbe:  grau grau
Liefereinheit:  RolleLänge:  20000 Durchmesser:  ø 6 mmFarbe:  grau grau

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39161000