Angle Al et St
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.007.79 |
|---|---|
| Ligne | ligne 12 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 2,78 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | GD-Al |
| Couleur | gris alu semblable RAL 9006 |
Description
Elles peuvent également s'utiliser pour fixer des profilés au sol ou au mur ainsi que des composants lourds n'appartenant pas au Système de construction MB.
L'équerre 12 240x240 Al M12 est fixée au profilé à l'aide de kits de fixation. Selon les profilés utilisés, jusqu'à quatre kits de fixation par équerre peuvent être nécessaires.
Il convient de prendre en compte les deux conditions lors du calcul de la capacité de charge.
Variantes
Tri par
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 120x120 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 30 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Gusseisen (GGG) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Gusseisen (GGG) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 200x200 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 50 mm | Nuttyp: 10 mm | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 240x240 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 120 mm | Nuttyp: 12 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910