Données techniques
Étendue de la livraison
1 kit de montage 8 bouton/commutateur, cornière, acier, zingué
1 écrou V 8 St M6, zingué
1 vis à tête cylindrique DIN 912-M6x16, acier zingué
1 rondelle DIN 1441-C 7-12, galvanisée
Propriétés
Référence | 0.0.732.80 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 101 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
La cornière est vissée dans la rainure. Le montage de l’élément de commande, tel que le bouton poussoir M22 (0.0.732.79) ou le sélecteur M22 (0.0.730.75), s’effectue à l’arrière à l’aide de leur bague filetée. Des dispositifs anti-torsion garantissent la bonne fixation des commutateurs rotatifs.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Numéro du tarif douanier
85389099