Kit de montage 8, rail télescopique 12,7x45,7

0.0.722.36


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

4 plaques de montage 8, rail télescopique 12,7x45,7, acier zingué
8 écrous V 8 St M6, zingués
8 vis Fhc M6x12-DIN 7991, acier zingué
6 vis Chc tête bombée M4x8-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.722.36
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 884 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le kit de montage 8 rail télescopique 12,7x45,7 inclut le matériel de fixation pour relier une paire de rails télescopiques 12,7x45,7 d’item à la structure en profilés. De ce fait, aucun croisillon supplémentaire n’est nécessaire.
Grâce au kit de montage 8 rail télescopique 12,7x45,7 et au vissage recommandé, la capacité de charge maximale des rails télescopiques est assurée.

Téléchargement CAO

Données CAO

« Kit de montage 8, rail télescopique 12,7x45,7 » est un ensemble de produits et contient le même article 4 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
83024900