Kit de montage lampe LED E

0.0.703.99


Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 tôles de montage
2 écrous cages M5
2 écrous V 8 St M5
4 vis Chc tête bombée - M5x12-ISO 7380 (ULS)

Propriétés

Référence0.0.703.99
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 86 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le kit de montage lampe LED E permet de fixer les lampes LED E item basse consommation à une table de travail équipée d’une console de système coulissant croisé. Le montage utilise la rainure 8 supérieure libre de la console. La fonction de pivotement de la lampe LED E est conservée.
Vous trouverez toutes les lampes LED item dans la boutique en ligne item.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098