Données techniques
Étendue de la livraison
1 goulotte flexible 3m, caoutchouc alvéolaire
1 goulotte flexible D40 support, PA-GF
1 crochet en C, St
2 embouts goulotte 60x60 avec entrée
4 colliers universels, PA-GF
Eléments de fixation
Propriétés
Référence | 0.0.722.13 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 395 g |
Longeur | l = 3 000 mm |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
La goulotte flexible D40 protège les câbles et les achemine en suspension jusqu’au cache-câbles E 60x60. Les colliers universels permettent de fixer les câbles sans contrainte à l’intérieur du cache-câbles.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
40091200