Fixation standard


Variante sélectionnée
Fixation standard 12, acier zingué (0.0.003.35)
Fixation standard 12, acier zingué
0.0.003.35
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bride d’assemblage standard 12, acier zingué
Vis Chc spéc. tête bombée M12x30 sim. à ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.003.35
Ligneligne 12
Propriétéacier zingué
Avec protection ESDOui
Poidsp = 70 g
Unité de livraison1 kit
Couple de serrage, zinguéMzinc. = 80 Nm

Description

Les fixations standards 12, zinguées, d’item relient deux profilés 12 à angle droit avec une haute résistance au décalage et à la torsion. La tôle de liaison en acier zingué s’enclenche des deux côtés dans les rainures et assure ainsi un alignement verrouillé en rotation.
Pour fixer l’ensemble, le trou central du premier profilé est taraudé. Le deuxième profilé nécessite un alésage de montage et est raccordé de manière stationnaire.

Instructions de montage

Montage avec une face frontale du profilé parfaitement alignée

Variantes

Tri par

Série:  5Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M5Longueur du filetage:  12
Série:  5Matériau:  Acier (inoxydable)Forme:  des deux côtésFiletage:  M5Longueur du filetage:  12
Série:  5Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M5Longueur du filetage:  12
Série:  6Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  6Matériau:  Acier (inoxydable)Forme:  des deux côtésFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  6Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  6Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  6Matériau:  Acier zinguéForme:  d’un seul côtéFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  6Matériau:  Plastique (POM)Forme:  compacteFiletage:  M6Longueur du filetage:  14
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Acier (inoxydable)Forme:  des deux côtésFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  d’un seul côtéFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  d’un seul côtéFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Plastique (POM)Forme:  compacteFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  8Matériau:  Plastique (POM)Forme:  compacteFiletage:  M8Longueur du filetage:  20
Série:  10Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M10Longueur du filetage:  25
Série:  12Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  M12Longueur du filetage:  30
Série:  8Matériau:  Acier zinguéForme:  des deux côtésFiletage:  KH8Longueur du filetage:  55
Série:  8Matériau:  Acier (inoxydable)Forme:  des deux côtésFiletage:  M8Longueur du filetage:  35

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181568