Fixation standard
Données techniques
Étendue de la livraison
Bride d’assemblage standard 8, acier zingué
Vis Chc spéc. tête bombée M8x20 sim. à ISO 7380, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.026.07 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Propriété | acier zingué |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 21 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Couple de serrage, zingué | Mzinc. = 25 Nm |
Description
Pour fixer l’ensemble, le trou central du premier profilé est taraudé. Le deuxième profilé nécessite un alésage de montage et est raccordé de manière stationnaire.
Les fixations standards 8 sont également disponibles en version ESD pour évacuer les charges électrostatiques.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
| Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
| Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
| Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
| Série: 6 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
| Série: 8 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M10 | Longueur du filetage: 25 | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M12 | Longueur du filetage: 30 | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: KH8 | Longueur du filetage: 55 | |
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 35 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181568